Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 510 1112
Han 10HPR-compact-PFT housing-M32
Han 10HPR-compact-PFT housing-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
para montaje desde dentro
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 510 1112
Han 10HPR-compact-PFT housing-M32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de capota/base Base pasacables
  • Descripción de capota/base para montaje desde dentro
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Ingang bovenkant
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Schroefvergrendeling
  • Campo de aplicación Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Par de apriete ‌6 Nm Bevestigingsschroeven
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K vlgs. ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Grosor del panel ≥2 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Superficie (capota/base) Geëpoxeerd
  • Color (capota/base) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sustancias REACH SVHC Niet ingesloten
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nikkel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 561,4 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140324992
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466