Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
饰品
11
插芯
26
Rahmen
2
N.º de referencia: 19 40 510 0483
Han 10HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40
Han 10HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclavamiento central
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 510 0483
Han 10HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
3
Zubehör
11
Einsätze
26
Rahmen
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 10 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Central locking lever
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 350.4 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140174634
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors