Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
12
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 510 1263
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 510 1263
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40
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
인서트
26
Frames
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR Compact
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Yüzeye monte muhafaza
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M40
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Uygulama Alanı Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıkma torku (vida kilitleme) ‌ 4 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP6K9K
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Alüminyum döküm
    Korozyona dayanıklı
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 521,81 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140173903
  • eCl@ss 27.440.202,00