Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
20
Combinables
4
Tools
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
5
N.º de referencia: 09 36 510 2602
Han 10Ex UL-M-c
Han 10Ex UL-M-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 510 2602
Han 10Ex UL-M-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
20
Combinables
4
Tools
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Inserts
  • Serie Han® Ex
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Male
  • Tamaño 10 B
  • Número de contactos 10
  • Contacto PE Yes
  • Detalles
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
    for US purposes only
  • Detalles ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Technical characteristics
  • Sección de conductor (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Par de apriete ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Note on the limiting temperature Up to +70 °C in T4
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 47.8 kg
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140186804
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors