Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
5
N.º de referencia: 09 36 010 2701
Han 10Ex-F-s
Han 10Ex-F-s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 010 2701
Han 10Ex-F-s
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Ricambio
1
Custodie
5
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® Ex
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 10 B
  • Kontaktanzahl 10
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
  • Hinweise Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Gehäusen verwendbar!
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Spitzenspannung 90 Vp
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Empfohlener Schraubendreher PH2
  • Grenztemperatur -20 ... +40 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Hasta +70 °C en T4
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Policarbonato (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (gris guijarro)
  • Werkstoff Kontakte Aleación de cobre
  • Kontaktoberfläche Chapado en plata
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-Ausnahmen 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV Status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe Plomo
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
    Plomo
    Níquel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 66,6 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054899
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN