Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 36 010 2702
Han 10Ex-F-c
Han 10Ex-F-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 010 2702
Han 10Ex-F-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
スペア部品
1
フード/ハウジング
5
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® Ex
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 10 B
  • Liczba kontaktów 10
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły
    Prosta aparatura do obwodów iskrobezpiecznych
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
  • Szczegóły UWAGA! Stosowanie tylko z obudowami gniazd i wtyczek Han® Ex!
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Moment dokręcający ‌1,2 Nm Śruba PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +40 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Up to +70 °C in T4
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 51,1 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140054905
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN