Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
38
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 810 2301 ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave doble
Acero, cincado
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 810 2301 ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
38
Frames
2
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® EMV/B
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung außenliegende Dichtung
  • Bauform niedrige Bauform
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Verriegelungsart Querbügel
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌1 Nm Befestigungsschrauben M4
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse unbeschichtet
  • Farbe Gehäuse unlackiert
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Stahl, verzinkt
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,01 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466