Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 62 810 5408
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie, Con cordón de fijación
Tamaño: 10 B
Enclave único
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Gris
Grado de protección: IP66
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 810 5408
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® EMV/B
  • Zubehörtyp Abdeckkappe
  • Zubehörbeschreibung
    für Anbaugehäuse
    für Sockelgehäuse
    mit Befestigungsschnur
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Verriegelungsart Längsbügel
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonat (PC)
  • Farbe Gehäuse grau
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 30,013 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140471917
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121467