Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
5
교체 부품
3
인서트
41
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 010 0753
Han B Hood Coupler HC 1 Lever PG 29
Han B Hood Coupler HC 1 Lever PG 29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 010 0753
Han B Hood Coupler HC 1 Lever PG 29
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
41
Frames
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip carcasă/priză Cable to cable housing
  • Tip High construction
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Pg 29
  • Tip blocare Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Domeniu de utilizare Standard hoods/housings for industrial connectors
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Culoare (blocare) RAL 7037 (dust grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Număr ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 215 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140044845
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection