Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
29
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 010 0466
Han 10B-HTE2-f. DL-M25-rect
Han 10B-HTE2-f. DL-M25-rect

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
72 mm de altura
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
2x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 30 010 0466
Han 10B-HTE2-f. DL-M25-rect
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
29
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Hood
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus 72 mm high
  • Typ High construction
Version
  • Storlek 10 B
  • Version Top entry
  • Antal kabelgenomföringar 2
  • Kabelingång 2x M25
  • Låsningstyp Double locking lever
  • Applikationsområde Standard hoods/housings for industrial connectors
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen For use as a connector according to IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium die-cast
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Powder-coated
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dust grey)
Specifications and approvals
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 187.12 g
  • Ursprungsland China
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140164420
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466