Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
28
Accessories
16
Spare Part
3
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 010 1271
Han 10B-HSM2-LC-DL-M25
Han 10B-HSM2-LC-DL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 30 010 1271
Han 10B-HSM2-LC-DL-M25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
28
Accessories
16
Spare Part
3
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 10 B
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 2x M25
  • ロックタイプ ダブルロックレバー
  • Han-Easy Lock® はい
  • アプリケーション分野 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Alumínio fundido
  • 表面 (フード/ハウジング) Revestido a pó
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック)
    Policarbonato (PC)
    Aço inox
  • カラー(ロック) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS conformidade
  • ELVステータス conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Não contido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Não contido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Sim
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • カリフォルニアProposition 65物質 Não contido
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 215.7 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140163539
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar