Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 30 010 9301
Han 10B HBM Rear Fit Frame
Han 10B HBM Rear Fit Frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
Montaje trasero
Tamaño: 10 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 010 9301
Han 10B HBM Rear Fit Frame
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typy akcesoriów Ramka
  • Opis akcesoriów Montaż tylny
Wersja
  • Rozmiar 10 B
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria)
    Poliamid (PA)
    Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 30 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140193710
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466