Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 30 010 1717
Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32
Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor de acoplamiento
Montaje trasero
Acero inoxidable
Tamaño: 10 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 30 010 1717
Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Tipo di accessorio Telai flottanti
  • Descrizione degli accessori Montaggio posteriore
Versione
  • Taglia 10 B
  • Uscita cavo metrica 1x M32
Dettagli tecnici
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofuzione d'alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (accessori) Acciaio inox
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 0,083 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140406193
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421