Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
アクセサリ
13
スペア部品
1
フード/ハウジング
577
N.º de referencia: 09 16 108 3001
Han 108DD-SMC-MI-CRT
Han 108DD-SMC-MI-CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 108
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 16 108 3001
Han 108DD-SMC-MI-CRT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
13
Spare Part
1
Hoods/Housings
577
Detalles del producto
标识
  • 类别 인서트
  • 系列 Han DD®
版本
  • 接线方式 크림프 터미네이션
  • 公母类型 수형
  • 尺寸 24 B
  • 针数 108
  • 接地针
  • 详细资料 압착 단자는 별도로 주문하십시오
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 나사 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 状态 준수
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 no
  • REACH 附件 XIV 物质 no
  • REACH SVHC 物质 no
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 니켈
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 49.85 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140572737
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar