Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 A5A 6271 010
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 A5A 6271 010
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han E®
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    Han® 10 B вилка
    Кабельный кожух
  • Соединитель 2
    Han® 10 B розетка
    Кабельный кожух
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 11
  • Структура ядра 11x 1,5 мм²
  • Размер 10 B
  • Число контактов 10
  • Контакт PE Да
  • Подробные данные
    Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
    Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
    Защита от поражения электрическим током при монтаже, а также от случайного прикосновения, должна быть обеспечена соответствующими мерами с привлечением специалистов-электриков и прошедших инструктаж сотрудников).
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 500 V
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -15 ... +70 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Минимальный радиус изгиба
    4х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
  • Совместим с гибкими кабель-каналами Да
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 4 kV AC
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (серый)
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7001 (серебряно-серый)
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Свинец
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 50290-2-22 Стойкость к воздействию масла
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140487451
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629