Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 A60 0271 050
Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 5m
Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 A60 0271 050
Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han E®
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Méret 10 B
  • Érintkezők száma 10
  • PE érintkező Igen
  • Részletek
    Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
    Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
    Áramütés elleni védelem: A közvetett érintéssel szembeni védelmet a telepítés során megfelelő intézkedésekkel kella felhasználónak biztosítani. Pl. korlátozottan hozzáférhető területek (a belépés kizárólag elektromosságban képzett vagy oktatában részesült személyek számára engedélyezett).
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Ólom
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140334137
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600