Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 A80 0271 050
Han 10 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Han 10 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 A80 0271 050
Han 10 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 Han E®
  • 上殼/底座系列 Han® B
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 尺寸 10 B
  • 針數 10
  • 接地針
  • 詳細資料
    不得在帶負載情況下插拔。
    組裝和安裝必須由合格的電工進行。
    防觸電保護:安裝期間,用戶應採取適當措施,確保防止間接接觸(故障保護)。例如,通過限制進入區域(只有電氣專業人員和電氣受訓人員可以進入的區域)。
材料特性
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140334199
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • UNSPSC 24.0 43211600