Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
8
System Cables
32
N.º de referencia: 20 70 305 3943
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 5
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 5
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 70 305 3943
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
8
System Cables
32
Detalles del producto
식별
  • 제품 시리즈 Ha-VIS eCon 7000
  • 요소 산업용 이더넷 스위치
  • 사양 언매니지드
  • 이더넷 유형 고속 이더넷
버전
  • 포트 총 개수 5
  • 고정
    플랫 벽면 장착방식
    수직형 벽면 장착방식
    35 mm DIN 레일, EN 60715 규격 기준
  • 스위칭 테크놀로지 Store and Forward
  • 프레임 사이즈 1.632 kB
  • MAC 테이블 사이즈 8k 엔트리
  • 패킷 버퍼 사이즈 1 Megabit
  • 비폐색 방식 Yes
  • 서비스 품질 Yes
  • 흐름 제어 오프
  • 시그널 접점 No
  • PoE 기능 No
  • PCB의 적층 코팅 Yes
  • 패키지 내용 조립 설명서
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압
    24 V DC
    48 V DC
  • 허용 가능 전압 12 ... 60 V DC
  • 서지 보호 Yes
  • 작동 전류 <110 mA @ 24 V DC
  • 공급 회로 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 터미네이션 방법 M12 A-coding
  • 컨택트핀 개수 4
  • 핀 배치도 + / - / - / +
  • 역극성 보호 Yes
기술적 특성
  • 작동 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 -40 ... +85 °C
  • 상대 습도
    10 ... 95 % 비응축 (작동 시)
    10 ... 95 % 비응축 (보관/운송 시)
  • 공기 압력 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65 체결 조건
    IP67 체결 조건
  • MTBF ≈ 1140,000 h
이더넷 포트 (구리)
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 5
  • 전송 표준
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • 자동-교섭 Yes
  • 자동-극성 Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • 전송 물리 Twisted Pair Cat. 5
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 전송 길이 100 m
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Zinc die-cast
  • 표면 (후드/하우징) Powder-coated
  • 길이 120 mm
  • 45 mm
  • 높이 87 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 780 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85176200
  • GTIN 5713140134416
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612