Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
8
N.º de referencia: 20 70 305 3923
Ha-VIS eCon 7050-A1
Ha-VIS eCon 7050-A1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 70 305 3923
Ha-VIS eCon 7050-A1
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
8
Detalles del producto
Identifiering
  • Serie Ha-VIS eCon 7000
  • Element Industrial Ethernet-switchar
  • Specification Okontrollerad
  • Typ av Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Totalt antal portar 5
  • Fäste
    Vägginstallation plan
    Vägginstallation vertikalt
    35 mm DIN skena enligt EN 60715
  • Switchningsteknik Store and Forward
  • Ramstorlek 1,632 kB
  • MAC tabell storlek 8k Ingångar
  • Paket bufferstorlek 1 Megabit
  • Spärrningsfritt Ja
  • Kvalitet på tjänst Ja
  • Flödesstyrning Av
  • Signalkontakt No
  • PoE funktionalitet No
  • Konform beläggning av PCB Ja
  • Leveransomfattning Installationsinstruktioner
Förbindningsdata
  • Märkspänning
    24 V DC
    48 V DC
  • Tillåten spänning 12 ... 60 V DC
  • Överspänningsskydd Ja
  • Driftström <110 mA @ 24 V DC
  • Försörjningskrets SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Förbindningsmetod Han® 3 A Push-In
  • Antal kontakter 4
  • Pinout + / - / - / +
  • Skydd mot omvänd polaritet Ja
Tekniska egenskaper
  • Drifttemperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet
    10 ... 95 % Icke-kondenserande (drift)
    10 ... 95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
  • Lufttryck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65 hopkopplat tillstånd
    IP67 hopkopplat tillstånd
  • MTBF ≈ 1150.000 h
Ethernet portar koppar
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Överföringsstandard
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-förhandling Ja
  • Auto-polaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Överföringsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Överföringslängd 100 m
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink-spuitgietwerk
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Längd 120 mm
  • Bredd 45 mm
  • Höjd 87 mm
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status conform met uitzondering
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Niet ingesloten
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niet ingesloten
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Lood
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Lood
    Nikkel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 55022 Karakteristieken radiostoring
    EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld
    EN 61000-4-4 Snelle transiënten (burst)
    EN 61000-4-5 Overspanningen
    EN 61000-4-6 geleide verstoringen
    EN 61000-6-4 emissiestandaard
    IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 780 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85176200
  • GTIN 5713140134393
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612