Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
8
System Cables
158
N.º de referencia: 20 77 210 3012
Ha-VIS eCon 4100-BB-H-B
Ha-VIS eCon 4100-BB-H-B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 72, 110
Número total de puertos: 10
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
10/100/1000 Mbit/s (puertos M12, codificación X): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 77 210 3012
Ha-VIS eCon 4100-BB-H-B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
8
System Cables
158
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 4000
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No gestionado
  • Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 10
  • Fijación Montaje plano en pared
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 1,632 kB
  • Tamaño de mesa MAC 8k Entradas
  • Tamaño de reserva del paquete 1 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales Negativa
  • Función PoE Negativa
  • Revestimiento conformado de PCB
  • Detalles
    2 puertos Gigabit
    Relé de derivación
  • Contenidos del paquete Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    72 V DC
    110 V DC
  • Tensión permitida 50,4 ... 134 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    <135 mA @ 72 V DC
    <90 mA @ 110 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Consumo de potencia <9,9 W @ 110 V DC
  • Método de terminación Codificación M12 A
  • Número de contactos 4
  • Esquema de contactos + / - / - / +
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP40 estado conectado
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8
  • 10/100/1000 Mbit/s (puertos M12, codificación X) 2
  • Estándar de transmisión
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Puertos ByPass ‌ 2 GbE
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • Longitud 54,5 mm
  • Anchura 180 mm
  • Altura 130 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • Certificaciones CE
  • FCC
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.000 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140195394
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612