Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 1140
Ha-VIS eCon 3080GBT-A
Ha-VIS eCon 3080GBT-A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1140
Ha-VIS eCon 3080GBT-A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 3000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung unmanaged
  • Ethernet-Typ Full Gigabit Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 8
  • Befestigung 35 mm Hutschiene nach EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 9,216 kB
  • MAC-Tabellengröße 4k Einträge
  • Paketpuffergröße 1,5 Megabit
  • Non blocking ja
  • Quality of Service ja
  • Energie Efficient Ethernet ja
  • Flow Control aus
  • Meldekontakt nein
  • PoE Funktionalität nein
  • Jumbo Frame Support ja
  • Lieferumfang
    Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
    Montageanleitung
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    24 V DC
    48 V DC
  • zulässige Spannung 9 ... 60 V DC
  • Überspannungsschutz ja
  • Betriebsstrom
    <125 mA @ 24 V DC
    <65 mA @ 48 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <1,4 A @ 24 V DC
    <2,3 A @ 48 V DC
  • Überstromschutz ‌2 A am Eingang
  • Leistungsaufnahme <3,12 W @ 24 V DC
  • Anschlussart steckbarer Schraubkontakt
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0,08 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz ja
Technische Kennwerte
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Überspannungskategorie II
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 im gesteckten Zustand
  • MTBF ≈ 1734.000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 8
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium (eloxiert)
    Stahlblech (pulverbeschichtet)
  • Länge 107,5 mm
  • Breite 25 mm
  • Höhe 142 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 7c. I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas oder Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, z. B. piezoelektronische Geräte, oder in einer Glas- oder Keramikmatrixverbindung
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55032 Störaussendung
    EN 55035 EMV-Störfestigkeit
    EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
    EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
    EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
    EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
    EN 61000-6-4 Störaussendung
    IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
  • Zulassungen
    CE
    auf Anfrage
  • FCC ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 544 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • eCl@ss 19170130 Netzwerk-Switch