Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
시스템 케이블
1668
N.º de referencia: 24 03 004 1110
Ha-VIS eCon 3041B-AD
Ha-VIS eCon 3041B-AD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Temperatura de trabajo: ‌0 ... +55 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 004 1110
Ha-VIS eCon 3041B-AD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1668
Detalles del producto
Tanımlama
  • Seri Ha-VIS eCon 3000
  • Eleman Industrial Ethernet Switches
  • Teknik özellikler Unmanaged
  • Ethernet Türü Fast Ethernet
Sürüm
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 5
  • Sabitleme 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Anahtarlama teknolojisi Store and Forward
  • Çerçeve boyutu 1.522 kB
  • MAC tablo boyutu 1k Entries
  • Paket arabellek boyutu 0.44 Megabit
  • Engellemesiz Yes
  • Hizmet kalitesi Yes
  • Enerji Verimli Ethernet Yes
  • Akış kontrolü Off
  • Sinyal kontağı No
  • PoE işlevselliği No
  • Paket içeriği
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim
    24 V DC
    48 V DC
  • İzin verilen gerilim 9 ... 60 V DC
  • Darbe koruması Yes
  • İşletme akımı
    <111 mA @ 24 V DC
    <59 mA @ 48 V DC
  • Besleme devresi SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Başlangıç akımı
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Aşırı akım koruması ‌12 A at input
  • Güç tüketimi <2.66 W @ 24 V DC
  • Sonlandırma yöntemi Pluggable screw contact
  • Kontak sayısı 3
  • İletken kesiti 0.08 ... 2.5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Kablo işlev şeması + / - / FE
  • Ters polarite koruması Yes
Teknik özellikler
  • İşletme sıcaklığı ‌0 ... +55 °C
  • Depolama sıcaklığı -40 ... +85 °C
  • Bağıl nem
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Hava basıncı ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 2350,000 h
Ethernet bağlantı noktaları bakır
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • İletim standartları
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Otomatik anlaşma Evet
  • Otomatik kutuplaşma Evet
  • Auto-MDI(X) Evet
  • İletim fizikleri Twisted Pair Cat. 5
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • İletim uzunluğu 100 m
Ethernet bağlantı noktaları fiber
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • İletim standartları 100BASE-FX
  • Fiber Çok modlu
  • Sonlandırma yöntemi
    SC duplex
    Dişi
  • İletim fizikleri FO
  • Dalga boyu 1.310 nm
  • Veri oranı ‌ 100 Mbit/s
  • İletim uzunluğu 2 km
  • Çıkış gücü -19 ... -14 dBm
  • Giriş gücü -32
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Uzunluk 107.5 mm
  • Genişlik 25 mm
  • Yükseklik 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Nickel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 430 g
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85176200
  • GTIN 5713140147805
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612