Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 1188
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1188
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A
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
  • Series Ha-VIS eCon 2000
  • Element Commutateurs Ethernet industriels
  • Specification Non Administrable
  • Type of Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Total number of ports 16
  • Fixing 35 mm DIN rail selon EN 60715
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 10 kB
  • MAC table size 8k Sorties
  • Packet buffer size 4 Megabit
  • Non blocking Oui
  • Quality of service Oui
  • Energie Efficient Ethernet Oui
  • Flow control Off
  • Signal contact Non
  • PoE functionality Non
  • Jumbo frame support Oui
  • Pack contents
    Contact à vis enfichable pour alimentation électrique
    Schéma d'assemblage
Donnés liées au raccordement
  • Nominal voltage
    24 V DC
    48 V DC
  • Permissible voltage 9 ... 60 V DC
  • Surge protection Oui
  • Operating current
    <320 mA @ 24 V DC
    <160 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current
    <1,2 A @ 24 V DC
    <2,7 A @ 48 V DC
  • Overcurrent protection ‌2 A A l'entrée
  • Power consumption <7,68 W @ 24 V DC
  • Termination method Contact à vis enfichable
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0,08 ... 2,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protection sur l'inversion de polarités Oui
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % sans condensation (exploitation)
    0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 condition de couplage
  • MTBF ≈ 1734.000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 16
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Oui
  • Auto-polarity Oui
  • Auto-MDI(X) Oui
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Transmission length 100 m
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium (anodisé)
  • Longueur 27,3 mm
  • Largeur 120 mm
  • Hauteur 113,5 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 55032 emission standard
    EN 55035 EMC Interference immunity
    EN 61000-6-2 EMC Interference immunity
    EN 61000-6-4 emission standard
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA UL in preparation
  • Homologations CE
  • FCC Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 536,25 g
  • Country of origin Allemagne
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713141178334
  • eCl@ss 19170130 Switch réseau (technologie de réseau, application générale)