Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
1
System Cables
1668
N.º de referencia: 24 02 006 2130
Ha-VIS eCon 2062B-AD-P
Ha-VIS eCon 2062B-AD-P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 48, 54
Número total de puertos: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de trabajo: ‌0 ... +55 °C
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 24020062120.
N.º de referencia: 24 02 006 2130
Ha-VIS eCon 2062B-AD-P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
1
System Cables
1668
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No gestionado
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 8
  • Fijación Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 1,522 kB
  • Tamaño de mesa MAC 1k Entradas
  • Tamaño de reserva del paquete 0,44 Megabit
  • Exento de bloqueo Sí
  • Calidad del servicio Sí
  • Ethernet energéticamente eficiente Sí
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales Negativa
  • Función PoE Sí
  • Contenidos del paquete
    Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    48 V DC
    54 V DC
  • Tensión permitida 44 ... 57 V DC
  • Protección contra sobretensiones Sí
  • Corriente de trabajo
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌4 A En la entrada
  • Consumo de potencia
    <69,2 W @ 48 V DC
    <140,2 W @ 54 V DC
  • Método de terminación Contacto de tornillo enchufable
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa Sí
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 estado conectado
  • MTBF ≈ 760.000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Estándar de transmisión
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Negociación automática Sí
  • Polaridad automática Sí
  • Auto-MDI(X) Sí
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Puertos Ethernet de fibra
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Estándar de transmisión 100BASE-FX
  • Fibra Multimodo
  • Método de terminación
    SC dúplex
    Hembra
  • Física de transmisión Fibra óptica
  • Longitud de onda 1.310 nm
  • Tasa de bits ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 2 km
  • Potencia de salida -19 ... -14 dBm
  • Potencia de entrada -32
Puertos Ethernet PoE
  • Puertos Ethernet PoE 4
  • Tipo de PoE PSE
  • Modo PoE compatible Alternativa A
  • Normas IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Suministro de potencia (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Potencia de salida total (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Potencia de salida (PSE) por puerto
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Corriente por puerto
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Cableado compatible Consulte IEEE 802.3at, sección 33.1.4
  • Esquema de contactos Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminio (anodizado)
  • Longitud 27,3 mm
  • Anchura 120 mm
  • Altura 113,5 mm
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
  • Especificaciones
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
  • FCC Sí
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 414 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140147324
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612