Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 24 98 100 0014
Ha-VIS MK3000 S7120
Ha-VIS MK3000 S7120

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Carril perfilado S7
120 mm
Aluminio
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 24 98 100 0014
Ha-VIS MK3000 S7120
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
  • Category Accessories
  • Series Ha-VIS MK3000
  • Type of accessory S7 profile rail
  • Description of the accessory 120 mm
Material properties
  • Material (accessories) Aluminium
  • RoHS compliant
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 141 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85177000
  • GTIN 5713140148871
  • eCl@ss 19179090 Network technology (computer communication, parts, unspecified)
  • ETIM EC000213