Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 72 MN FL4 MNML 4050
Ha-MLK4 MLZ4-5M
Ha-MLK4 MLZ4-5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MN FL4 MNML 4050
Ha-MLK4 MLZ4-5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares 7/8ʺ
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    7/8ʺ
    Macho Acodado
  • Conector 2
    7/8ʺ
    Hembra Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 16
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -35 ... +75 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140261853