Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 72 MN FL4 010
Ha-MLK4-1M
Ha-MLK4-1M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MN FL4 010
Ha-MLK4-1M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия
    Круглые соединители 7/8"
    Круглые соединители 7/8ʺ
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    7/8"
    7/8ʺ
    Розетка Угловой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 16
  • Число контактов 4
Технические характеристики
  • Предельная температура -20 ... +80 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 150 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140236912
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600