Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 72 MN FL4 100
Ha-MLK4-10M
Ha-MLK4-10M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MN FL4 100
Ha-MLK4-10M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    7/8ʺ
    Female Angled
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 16
  • Număr de contacte 4
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -20 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Black
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140236943