Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 72 MN F40 50
Ha-MK4-5M
Ha-MK4-5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MN F40 50
Ha-MK4-5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie Connettore circolari 7/8ʺ
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assembled on one side
  • Connettore 1
    7/8ʺ
    Female Straight
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 16
  • Numero di poli 4
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -35 ... +75 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Black
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140236837