Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 72 MN F41 00
Ha-MK4-10M
Ha-MK4-10M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MN F41 00
Ha-MK4-10M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe Rundsteckverbinder 7/8ʺ
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung Pre-assembled on one side
  • Steckverbinder 1
    7/8ʺ
    Female Straight
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 16
  • Kontaktanzahl 4
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -35 ... +75 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Black
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.167 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140236844
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)