Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
124
N.º de referencia: 72 MD M4R M402 0K
Ha-EIZ4 RJ45S-2.0M/KETH
Ha-EIZ4 RJ45S-2.0M/KETH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MD M4R M402 0K
Ha-EIZ4 RJ45S-2.0M/KETH
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
124
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat
    RJ45
    Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó RJ45
  • 2. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Zöld
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140268227