Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 845 0010
HPP V4 plug protection cover IP65/67
HPP V4 plug protection cover IP65/67

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para conectores
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 845 0010
HPP V4 plug protection cover IP65/67
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para conectores
Características técnicas
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
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
  • Especificaciones EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 5,4 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140064652
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar