Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 145 9020
HPP V4 Signal plug 20-pole
HPP V4 Signal plug 20-pole

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 20
Aleación de cobre
Au sobre Ni
PushPull
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 45 145 9020
HPP V4 Signal plug 20-pole
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
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector de cable
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 20
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con base de plástico y aislante hembra
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2,1 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2,4 mm
    3 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    2,4 mm
    3 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Distancia de separación ≥ 1,1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,1 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Fuerza de inserción ‌ 50 N
  • Fuerza de extracción ‌ 50 N
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 4,9 ... 8,6 mm
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1,5 kV (contacto-contacto)
    1,5 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 46,6 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140900325
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408