Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 45 245 1590
HARTING PP EasyInstall PFT Cat6A 2x RJ45
HARTING PP EasyInstall PFT Cat6A 2x RJ45

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables
Contactos: 8
Base montaje tipo pasamuros
Easy Install
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09452451561.
N.º de referencia: 09 45 245 1590
HARTING PP EasyInstall PFT Cat6A 2x RJ45
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
4
Accessories
9
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación RJ45
  • Elemento Juego de pasacables
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base Easy Install
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con junta integrada, 2x clavija RJ45 y barrenos de placa para M3
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Termoplástico
  • Color (carcasa/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Não contido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 27 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140059887
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar