Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
25
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 09 45 145 1560
HPP V4 RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
HPP V4 RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación IDC
Contactos: 8
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09451451561.
N.º de referencia: 09 45 145 1560
HPP V4 RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
25
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación RJ45
  • Elemento Juegos de conectores
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con base con conector RJ45, blindaje y prensaestopa
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,1 ... 0,32 mm² Trenzado
    0,22 ... 0,32 mm² Sencillo
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 Sencillo
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 4,9 ... 8,6 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 27 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140058996
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar