Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
4
N.º de referencia: 09 46 500 0401
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16 ... AWG 14
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 46 500 0401
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²
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
  • Categoría Contactos
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 16 ... AWG 14
  • Ciclos de conexión ≥ 750
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,46 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140065444
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar