Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 610 0100
HPP V4 Hybrid single ended cable 10m
HPP V4 Hybrid single ended cable 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 47 610 0100
HPP V4 Hybrid single ended cable 10m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4) Híbrido
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 7
  • Estructura de núcleo
    4x AWG 26/7
    3x AWG 20/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 700 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140889811
  • eCl@ss 27.060.390,00