Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 145 1300
HPP V4 Hybrid plug 4+3p
HPP V4 Hybrid plug 4+3p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector Recto
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 7
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09451459011.
N.º de referencia: 09 45 145 1300
HPP V4 Hybrid plug 4+3p
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Híbrido
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 7
  • Número de contactos de datos 4
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete Con prensaestopa y contactos de engaste
Características técnicas
  • Sección de cable (AWG)
    AWG 26 Contactos Ethernet
    AWG 20 Contactos de potencia
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 48 V
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23,6 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140058958
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar