Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 545 1320
HPP V4 Hybrid C-PFT housing straigth
HPP V4 Hybrid C-PFT housing straigth

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
para clavija híbrida para placa de circuitos impresos, recta
PushPull
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09455450040.
N.º de referencia: 09 45 545 1320
HPP V4 Hybrid C-PFT housing straigth
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base para clavija híbrida para placa de circuitos impresos, recta
Versión
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 4,28 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140061248
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar