Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 545 0027
HPP V4 C-PFT housing w/o clip vertical
HPP V4 C-PFT housing w/o clip vertical

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Compact, Con bloqueos de placa, Con junta integrada
PushPull
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09455450040.
N.º de referencia: 09 45 545 0027
HPP V4 C-PFT housing w/o clip vertical
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base
    Compact
    Con bloqueos de placa
    Con junta integrada
Versión
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Detalles para clavija RJ vertical 09 45 551 1103
Características técnicas
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta) NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2,59 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140061101
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar