Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 545 0023
HPP V4 C-PFT housing w./o. clip (NBR)
HPP V4 C-PFT housing w./o. clip (NBR)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Compact, con junta plana
PushPull
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09455450043.
N.º de referencia: 09 45 545 0023
HPP V4 C-PFT housing w./o. clip (NBR)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base
    Compact
    con junta plana
Versión
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta) NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2,3 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140061088
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar