Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
교체 부품
2
인서트
110
Frames
1
N.º de referencia: 09 20 003 0320 XL
HOUSING BULKHEAD MOUNTING
HOUSING BULKHEAD MOUNTING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Recto
Tamaño: 3 A
Enclave único
Poliamida (PA)
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 003 0320 XL
HOUSING BULKHEAD MOUNTING
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
2
Inserts
110
Frames
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base Recto
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
  • Contenidos del paquete Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo de obturación
    IP67 Con tornillo de obturación
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Poliamida (PA)
  • Color (bloqueo) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 11 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140164246
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466