Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
上売/底座
2
系统电缆
10
N.º de referencia: 09 45 545 1002
HARTING PP mini displayport adapter
HARTING PP mini displayport adapter

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Adaptador
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 545 1002
HARTING PP mini displayport adapter
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
上売/底座
2
系统电缆
10
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Mini DisplayPort
  • Element Adapter
Version
  • Shielding Unshielded
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • Material (hood/housing) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Colour (hood/housing) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Taiwan
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223615
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar