Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 33 48 CON 34P1 0
HARTING MPP ix Type A overmolded
HARTING MPP ix Type A overmolded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector Sobremoldeado
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 CON 34P1 0
HARTING MPP ix Type A overmolded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING Mini PushPull
  • Bezeichnung HARTING ix Industrial®
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung umspritzt
  • Merkmale Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • weitere Kontakte + 2x GND
  • Kodierung Typ A
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,09 ... 0,14 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Aderaußendurchmesser ≤1,15 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Bemessungsstrom 3 A pro Kontakt bei Verwendung mit 4 Kontakten (1,2,6,7)
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >100 MΩ
  • Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -60 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
  • Kabeldurchmesser 5,5 ... 7,5 mm
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Schirmung
    Edelstahl
    Ni ≥ 1,6 µm steckseitig, Schirmung
    Sn ≥ 0,9 µm über Ni ≥ 0,9 µm anschlussseitig, Schirmung
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm über Ni ≥ 2,6 µm steckseitig
    Sn ≥ 3 µm über Ni ≥ 1,8 µm anschlussseitig
  • Werkstoff Gehäuse Polybutylenterephthalat (PBT) / PA66
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Werkstoff Dichtung HNBR / NBR
  • Farbe Dichtung schwarz
  • Werkstoff Verriegelung Polybutylenterephthalat (PBT)
  • Farbe Verriegelung gelb
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-124
    EN 50173-1
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • GTIN 5713140796461
  • eCl@ss 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
  • UNSPSC 24.0 39121408
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar