Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 CON 34P1 0
HARTING MPP ix Type A overmolded
HARTING MPP ix Type A overmolded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector Sobremoldeado
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 CON 34P1 0
HARTING MPP ix Type A overmolded
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
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Sobremoldeado
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + 2x GND
  • Codificación Tipo A
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,09 ... 0,14 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Diámetro exterior de hilo ≤1,15 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Corriente nominal 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >100 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -60 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diámetro de cable 5,5 ... 7,5 mm
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (blindaje)
    Acero inoxidable
    Ni ≥ 1,6 µm Lado de acoplamiento (blindaje)
    Sn ≥ 0.9 µm sobre Ni ≥ 0.9 µm Lado de terminación (blindaje)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento
    Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
  • Material (capota/base) Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta) HNBR / NBR
  • Color (junta) Negro
  • Material (bloqueo) Tereftalato de polibutileno (PBT)
  • Color (bloqueo) Amarillo
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    EN 50173-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140796461
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar