myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
다양함
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
33 28 CON 27P2
N.º de referencia: 33 28 CON 27P2
HARTING M12 T1 Industrial angled down
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Macho
Corriente nominal: 4 A
PA66
Contactos: 2
Aleación de cobre (CuSn)
Chapado en oro (Cu/Au)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 CON 27P2
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
HARTING T1 Industrial
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 커넥터
사양
앵글형
버전
젠더
수형
차폐형
차폐형
컨택트핀 개수
2
잠금 유형
나사 잠금
기술적 특성
도체 단면적 (AWG)
AWG 22
전선 외부 직경
1.8 mm
정격 전류
4 A
정격 전압
63 V DC
오염도
3
전송 특성
600 MHz 대역폭
데이터 속도
1 Gbit/s
절연 저항
>500 MΩ
접점 저항
≤ 20 mΩ
차폐 저항
≤ 100 mΩ
조임 토크
1 Nm
렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트)
13
제한 온도
-40 ... +90 °C IP65
-30 ... +90 °C IP67
상대 습도
93 % (40 °C)
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
케이블 직경
5.2 mm ± 0.2 mm
고립 그룹
II
자재 특성
재료 (인서트)
PA66
재료 (접점)
구리 합금 (CuSn)
표면 (접점)
금도금 (Cu/Au)
재료 (후드/하우징)
열가소성 폴리우레탄 (TPU)
컬러 (후드/하우징)
검정색
상세명세 및 승인
사양
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
중국
eCl@ss
27,460,202.00
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar