Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 111 2305
Adaptador Harax M12/3 polos Hembra
Adaptador Harax M12/3 polos Hembra

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 111 2305
Adaptador Harax M12/3 polos Hembra
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Spare Part
2
Detalles del producto
Identification
  • Category 连接器
  • Series Circular connectors M12
  • Identification M12-S
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method HARAX®连接技术
  • Gender 母头
  • Shielding 无屏蔽
  • Number of contacts 3
  • Coding A编码
  • Locking type 螺钉锁扣
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.34 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤ 1.6 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 32 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 13
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Cable diameter 2.9 ... 5.1 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Material (contacts) 黄铜
  • Surface (contacts) 镍表面镀金 界面端
  • Material (hood/housing)
    聚酰胺 (PA)
    压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225084
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje