Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Spare Part
1
N.º de referencia: 21 01 140 1023
HARAX HARAX PG 13,5/ panel feed through/
HARAX HARAX PG 13,5/ panel feed through/

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con terminación de soldadura, para montaje frontal
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 21 01 140 1023
HARAX HARAX PG 13,5/ panel feed through/
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARAX®
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones
    Con terminación de soldadura
    para montaje frontal
Versión
  • Método de terminación Tecnología de conexión HARAX®
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 4
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 230 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 400 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Tamaño Pg 13,5
  • Diámetro de cable 6 ... 9 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Poliamida (PA)
    Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Poliuretano termoplástico (TPU)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 27,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140136823
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar