Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 1120
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/19 tor. 50m
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/19 tor. 50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Tipo C
4x AWG 22/19
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 50 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 600 1120
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/19 tor. 50m
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
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Tipo C
Versión
  • Longitud de cable 50 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/19
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 7,4 mm ± 0,1 mm
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤120 Ω/km
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
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
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3.003,52 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • GTIN 5713140273283
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar