Impresión en cable
HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Versión
Longitud de cable
300 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistencia de bucle
≤ 120 Ω/km
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C
-20 ... +60 °C Durante la instalación
-50 ... +80 °C almacenamiento/transporte
Diámetro de cable
6,3 ... 6,7 mm
Radio de flexión mínimo
5x diámetro de cable (plegado repetido)
3x diámetro de cable (plegado único)
Resistencia torsional
≥ 30.000 a ángulo de torsión= ±180°/m
Tensión de prueba Ur.m.s.
2 kV Hilo / hilo / blindaje
Resistencia de conductor a 20 °C
≤120 Ω/km
Resistencia de aislamiento a 20 °C
≥ 500 MΩ x km
Tiempo de ejecución de señal a 20 °C
≤ 5,3 ns/m
Impedancia a 100 MHz
100 Ω ±5 %
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Verde
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 13602
EN 50290-2-23
EN 50290-2-22
UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante