Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
3
N.º de referencia: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor Y
Con switch de mantenimiento, Interruptor ON/OFF, para motor de 3,5 kW
Contactos: 3
Sección de conductor: 1.5 ... 4 mm² Terminación de mordaza de resorte
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
3
Detalles del producto
Identificación
  • Identificación 4/2
  • Elemento Distribuidor Y
  • Especificaciones
    Con switch de mantenimiento
    Interruptor ON/OFF
    para motor de 3,5 kW
Versión
  • Método de terminación Terminación Cage-Clamp
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE Yes
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1,5 ... 4 mm² Terminación de mordaza de resorte
  • Sección de cable (AWG) AWG 20 ... AWG 12 Terminación de mordaza de resorte
  • Corriente nominal
    ‌ 32 A
    ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -25 ... +40 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 6 kV
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (conectores glándula) Termoplástico
  • Color (conector glándula) Negro
  • Material (junta) Elastómero
  • Color (junta) Blanco
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 557 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140680975
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303